Brazil
ctrlX AUTOMATION: acionamentos e movimento

ctrlX AUTOMATION: acionamentos e movimento

Funcionalidades de CLP e movimento, servoacionamentos e motores

Acionamentos e movimento
Execução dinâmica e altamente precisa de movimentos da máquina

Os usuários resolvem uma grande variedade de tarefas de automação com o ctrlX AUTOMATION: desde simples aplicações de CLP e tarefas de manuseio cartesiano até máquinas altamente dinâmicas. Isso demanda funções de CLP ou movimento e servoacionamentos modulares.

ctrlX AUTOMATION: ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Com o ctrlX MOTION como solução completa, é possível resolver uma grande variedade de desafios de maneira altamente precisa, simples, segura e flexível. E tudo isso com apenas um kernel de movimento: De simples aplicativos de eixo único a sistemas de produção de grande volume, o usuário sempre encontrará a solução ideal em termos de espaço de instalação, função e economia. Movimento, robótica ou CNC: o ctrlX MOTION abrange todas as tarefas de movimento possíveis de maneira altamente dimensionável.

E a introdução é muito fácil: a engenharia baseada na Web promove o comissionamento rápido, enquanto a programação gráfica significa que é possível criar programas de aplicativos de maneira intuitiva, sem conhecimento prévio. Também é possível implementar rapidamente as funções de tecnologia para processos exigentes com o suporte do assistente.

Acesse a Rexroth Store

Mais informações sobre o ctrlX MOTION
Mais informações sobre o ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION: ctrlX PLC

ctrlX PLC

O ctrlX PLC oferece uma solução de controle de CLP dimensionável que combina as vantagens da automação clássica com os requisitos funcionais e de comunicação da Internet das coisas. O software ctrlX PLC pioneiro é tão poderoso quanto flexível. O fato de que ele apresenta vários níveis dimensionáveis para tarefas básicas, padrão e avançadas significa que ele sempre é a solução ideal para projetos de diferentes tamanhos.

Como ele está integrado ao sistema de automação aberto ctrlX AUTOMATION, baseado no sistema operacional incorporado Linux Ubuntu Core com extensão em tempo real, é possível adicionar as extensões de função por meio de aplicativos sem qualquer problema. Isso significa que é possível adaptar o ctrlX PLC para que se adeque a qualquer tarefa conforme necessário. Módulos de função prontos para uso, modelos de programa e geração automática de código por meio de uma interface REST também aumentam a eficiência da engenharia.

Acesse a Rexroth Store

Mais informações sobre o ctrlX PLC
Mais informações sobre o ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION: ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

O ctrlX DRIVE é o sistema de acionamento modular mais compacto. Os usuários podem minimizar significativamente o espaço de instalação e também possibilitar a escalabilidade máxima. Como uma variante básica ou avançada: o sistema possibilita a implementação rápida de soluções individuais econômicas que aumentam de acordo com os requisitos. O sistema de acionamento abrange aplicações simples de eixo único e sistemas complexos de máquinas multieixo. Todos os componentes do sistema podem ser livremente combinados pelo usuário. O portfólio de acionamento dimensionável inclui conversores, inversores de eixo único e duplo, conversores CC/CC e fontes de alimentação retificadora e regenerativa.

Existem diferentes servomotores compatíveis com os sistemas de acionamento. Com os novos servomotores síncronos MS2N/MS2E/MS2S, os usuários obtêm benefícios significativos, como mais torque, velocidades mais altas, design mais compacto e o novo monitoramento de condição em tempo real para soluções da Indústria 4.0.

Acesse a Rexroth Store

Mais informações sobre o ctrlX DRIVE
Mais informações sobre o ctrlX DRIVE

Ficou curioso? Assista a nossos vídeos.

ctrlX MOTION: o software de movimento, robótica e CNC

ctrlX DRIVE: o sistema de acionamento mais compacto

ctrlX AUTOMATION: downloads

Downloads

Se desejar obter mais informações sobre o ctrlX AUTOMATION, faça download de um dos informes técnicos ou consulte a revista do ctrlX AUTOMATION!

Acessar downloads

Entre em contato conosco

Deseja entrar em contato com a Bosch Rexroth ou com parceiros da Bosch Rexroth para obter mais informações sobre o ctrlX AUTOMATION? Encontre as informações de contato adequadas de vendas, serviços e treinamento.

Entrar em contato

Mais produtos

ctrlX AUTOMATION: controles

Controles

O portfólio do ctrlX AUTOMATION oferece várias soluções de controle em aplicações baseadas em CLP, casos de uso de IoT e funções de segurança e de IHM.

Mais informações sobre os Controles
ctrlX AUTOMATION: software

Software

O kit de ferramentas de automação ctrlX AUTOMATION oferece software prático e ferramentas de engenharia e abertura máxima por meio do sistema operacional Linux.

Mais informações sobre o Software
ctrlX AUTOMATION: sistemas transfer

Sistemas transfer

O portfólio do ctrlX AUTOMATION oferece sistemas transfer para fluxos altamente eficientes de materiais e bens de consumo.

Mais informações sobre os Sistemas transfer